Türkiye - Türkçe

Signify TownTune Merkezi Üstten Montaj, Urban road & street light, 27.5 W, 2380 lm, 3000 K, CRI80, Geniş dağıtım 50, Güvenlik sınıfı I, IP66, STD

BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 62 mm çap için en üst, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 2380 lm, 27.5 W, 87 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Geniş dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK10 | 20 J saldırıya dayanıklı, Güvenlik sınıfı I, Standart ani akım koruma seviyesi, Dahili konnektör

Sipariş kodu: 49455100
Tam sipariş kodu: 871869949455100

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED35 [LED module 3500 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P txt 6.6 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912300024172 tr_TR pdf 137.3 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
TownTune pdf 1.7 MB

Görseller

Product-Photographs-912300024172_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-912300024172_EU
Birden fazla varlık - Visuals
CAD Çizimleri
3D files BDP260 TownTune CPT r3d 702.9 kB
CAD Çizimleri
3D files BDP260 TownTune CPT dxf 311.9 kB
CAD Çizimleri
3D files BDP260 TownTune CPT max 1.6 MB
CAD Çizimleri
3D files BDP260 TownTune CPT m3d 17.0 kB
CAD Çizimleri
3D files BDP260 TownTune CPT dwg 95.0 kB

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P LDT