Signify TownTune Merkezi Üstten Montaj, Urban road & street light, 9.3 W, 1078 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Geniş dağıtım 10, Interact Ready, Güvenlik sınıfı I, IP66, STD

BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 76 mm çap için en üst, DALI ve SystemReady arayüzlü güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı, 1078 lm, 9.3 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Geniş dağıtım 10, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK10 | 20 J saldırıya dayanıklı, Güvenlik sınıfı I, Standart ani akım koruma seviyesi, Dahili konnektör

Sipariş kodu: 49028700
Tam sipariş kodu: 871869949028700

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED14 [LED module 1400 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P txt 6.8 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912300024159 tr_TR pdf 253.8 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
TownTune pdf 1.7 MB

Görseller

Product-Photographs-912300024159_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-912300024159_EU
Birden fazla varlık - Visuals
CAD Çizimleri
3D files BDP260 TownTune CPT max 1.6 MB
CAD Çizimleri
3D files BDP260 TownTune CPT m3d 17.0 kB
CAD Çizimleri
3D files BDP260 TownTune CPT dxf 311.9 kB
CAD Çizimleri
3D files BDP260 TownTune CPT r3d 702.9 kB
CAD Çizimleri
3D files BDP260 TownTune CPT dwg 95.0 kB

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P LDT