Türkiye - Türkçe

Signify TownTune Merkezi Üstten Montaj DTD, Urban road & street light, 53 W, 5180 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Geniş dağıtım 10, Interact Ready, Güvenlik sınıfı I, IP66, STD

BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 62 mm çap için en üst, DALI ve SystemReady arayüzlü güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı, 5180 lm, 53 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Geniş dağıtım 10, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK10 | 20 J saldırıya dayanıklı, Güvenlik sınıfı I, Standart ani akım koruma seviyesi, Dahili konnektör

Sipariş kodu: 49031700
Tam sipariş kodu: 871869949031700

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED74 [LED module 7400 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P txt 8.1 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912300024162 tr_TR pdf 256.7 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
TownTune pdf 1.7 MB

Görseller

Product-Photographs-912300024162_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-912300024162_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P IES
Dialux
ULD File - BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P LDT