Signify TownTune Merkezi Üstten Montaj DR, Urban road & street light, 49.5 W, 4620 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Orta dağıtım 10, Interact Ready, Güvenlik sınıfı II, IP66, STD
BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P
Ürün Açıklaması
Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 62 mm çap için en üst, DALI ve SystemReady arayüzlü güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı, 4620 lm, 49.5 W, 93 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Orta dağıtım 10, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK10 | 20 J saldırıya dayanıklı, Güvenlik sınıfı II, Standart ani akım koruma seviyesi, Dahili konnektör
Özellikler
- Lamba ailesi kodu
- LED69 [LED module 6900 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Evet
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified
- Işık kaynağı motoru türü
- LED
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Performans
- Garanti süresi
- 5 yıl