Türkiye - Türkçe

Signify TownTune Merkezi Üstten Montaj DR, Urban road & street light, 30.5 W, 3430 lm, 4000 K, CRI70, Programlanabilir (DALI veya NFC aracılığıyla) bağımsız karartma, Simetrik dağıtım 50, Güvenlik sınıfı I, IP66, STD

BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 62 mm çap için en üst, DALI arayüzlü ve sabit ışık çıkışlı güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı ve DynaDimmer sabit ön ayarlı versiyon 2, 3430 lm, 30.5 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Simetrik dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK10 | 20 J saldırıya dayanıklı, Güvenlik sınıfı I, Standart ani akım koruma seviyesi, Dahili konnektör

Sipariş kodu: 49025600
Tam sipariş kodu: 871869949025600

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED50 [LED module 5000 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P txt 7.0 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912300024156 tr_TR pdf 115.2 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
TownTune pdf 1.7 MB

Görseller

Product-Photographs-912300024156_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-912300024156_EU
Birden fazla varlık - Visuals
CAD Çizimleri
BDP261, TownTune Central Post-Top with clear decorative ring dwg 96.3 kB

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P IES
Dialux
ULD File - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P LDT