Türkiye - Türkçe

Signify TownTune Central Post-Top DTC, Urban road & street light, 15 W, 1725 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Orta dağıtım 33, Interact Ready, Güvenlik sınıfı II, IP66, STD

BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 62 mm çap için en üst, DALI ve SystemReady arayüzlü güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı, 1725 lm, 15 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Orta dağıtım 33, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK10 | 20 J saldırıya dayanıklı, Güvenlik sınıfı II, Standart ani akım koruma seviyesi, Dahili konnektör

Sipariş kodu: 912300024161
Tam sipariş kodu: 871869949030000

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED24 [LED Module 2400 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P txt 6.8 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912300024161 tr_TR pdf 258.3 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
TownTune pdf 1.7 MB

Görseller

Product-Photographs-912300024161_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-912300024161_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P IES
Dialux
ULD File - BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P LDT