Ürün Açıklaması
Urban road & street light, Alüminyum, Siyah, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 4018 lm, 30.5 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Geniş dağıtım 50, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, Standart ani akım koruma seviyesi, Wieland/Adels uyumlu 3 kutuplu takmalı konnektör ve ışık regülasyonu için 2 x 2 kutuplu kontrol sinyali