Türkiye - Türkçe

Signify Quebec LED, Urban road & street light, 10.4 W, 1328 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Geniş dağıtım 50, Güvenlik sınıfı I, IP65, STD

BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum, Siyah, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 1328 lm, 10.4 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Geniş dağıtım 50, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, Standart ani akım koruma seviyesi, Wieland/Adels uyumlu 3 kutuplu takmalı konnektör ve ışık regülasyonu için 2 x 2 kutuplu kontrol sinyali

Sipariş kodu: 08992400
Tam sipariş kodu: 871869908992400

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED16 [LED module 1600 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912300023482 tr_TR pdf 148.1 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Mounting instruction of Quebec LED pdf 2.1 MB

Görseller

Product-Photographs-912300023482_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-912300023482_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S IES
Dialux
ULD File - BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S ULD
Relux
ROLF File - BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S ROLFZ
LDT
LDT File - BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S LDT