Türkiye - Türkçe

Signify Quebec LED, Urban road & street light, 30.5 W, 4018 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Geniş dağıtım 50, Güvenlik sınıfı I, IP65, STD

BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum, Siyah, 60 mm çap için ağızlık, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 4018 lm, 30.5 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Geniş dağıtım 50, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, Standart ani akım koruma seviyesi, Wieland/Adels uyumlu 3 kutuplu takmalı konnektör ve ışık regülasyonu için 2 x 2 kutuplu kontrol sinyali

Sipariş kodu: 08991700
Tam sipariş kodu: 871869908991700

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED49 [LED module 4900 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912300023481 tr_TR pdf 145.0 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Mounting instruction of Quebec LED pdf 2.1 MB

Görseller

Product-Photographs-912300023481_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-912300023481_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 IES
Dialux
ULD File - BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 ULD
Relux
ROLF File - BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 ROLFZ
LDT
LDT File - BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 LDT