Signify Metronomis 1 LED, Urban road & street light, 53 W, 5390 lm, 3000 K, CRI80, Metronomis orta dağıtım, Güvenlik sınıfı II, IP65, SRG10-10
BDS570 LED70-4S/830 II MDM TP SRG10 60P
Yeni
Ürün Açıklaması
Urban road & street light, Alüminyum, Gri, 60 mm çaplı direk montaj ayağı, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 5390 lm, 53 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI80, Metronomis orta dağıtım, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı II, 10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Wieland/Adels uyumlu 5 kutuplu takmalı konnektör
Özellikler
- Lamba ailesi kodu
- LED70 [LED module 7000 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Evet
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified
- Işık kaynağı motoru türü
- LED
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Teknik özellikler
- Garanti süresi
- 5 yıl