Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED63 | LED module 6300 lm, 740 nötr beyaz, Sabit ışık çıkışlı düzenleyici harici güç kaynağı ünitesi, Güvenlik sınıfı II, Geniş dağıtım 10, Düz cam, Siyah, Sabit ışık çıkışı ve DynaDimmer sabit ön ayarlı versiyon 2, 10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Harici konnektör, 2 kutuplu Wieland/Adels uyumlu fişli 1,0 m uzunluğunda kablo, 60 mm çap için en üst
BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK
Ürün Açıklaması
Urban road & street light, Alüminyum, Siyah, 60 mm çap için en üst, Sabit ışık çıkışlı düzenleyici harici güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı ve DynaDimmer sabit ön ayarlı versiyon 2, 4320 lm, 38.5 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Geniş dağıtım 10, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 2 kutuplu Wieland/Adels uyumlu fişli 1,0 m uzunluğunda kablo, Harici konnektör
Özellikler
- Lamba ailesi kodu
- LED63 [LED module 6300 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Evet
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified
- Işık kaynağı motoru türü
- LED
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Performans
- Garanti süresi
- 5 yıl