Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED42 | LED module 4200 lm, 740 nötr beyaz, Sabit ışık çıkışlı düzenleyici harici güç kaynağı ünitesi, Güvenlik sınıfı II, Geniş dağıtım 10, Düz cam, Siyah, Sabit ışık çıkışı ve DynaDimmer sabit ön ayarlı versiyon 2, 10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Harici konnektör, 2 kutuplu Wieland/Adels uyumlu fişli 1,0 m uzunluğunda kablo, 60 mm çap için en üst

BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum, Siyah, 60 mm çap için en üst, Sabit ışık çıkışlı düzenleyici harici güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı ve DynaDimmer sabit ön ayarlı versiyon 2, 2993 lm, 25 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Geniş dağıtım 10, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 2 kutuplu Wieland/Adels uyumlu fişli 1,0 m uzunluğunda kablo, Harici konnektör

Sipariş kodu: 11688000
Tam sipariş kodu: 871869911688000

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED42 [LED module 4200 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK txt 7.0 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912300023858 tr_TR pdf 164.0 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
ClassicStreet installation instructions pdf 2.3 MB

Görseller

Product-Photographs-912300023858_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-912300023858_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK IES
Dialux
ULD File - BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK ULD
Relux
ROLF File - BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK LDT