Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED53 | LED module 5300 lm, 740 nötr beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), Güvenlik sınıfı II, Simetrik dağıtım 50, Buzlu cam, Siyah, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Harici konnektör, 2 kutuplu Wieland/Adels uyumlu fişli 1,0 m uzunluğunda kablo, 76 mm çap için en üst

BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum, Siyah, 76 mm çap için en üst, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 3348 lm, 33 W, 101 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Simetrik dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 2 kutuplu Wieland/Adels uyumlu fişli 1,0 m uzunluğunda kablo, Harici konnektör

Sipariş kodu: 11681100
Tam sipariş kodu: 871869911681100

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED53 [LED module 5300 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF txt 6.8 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912300023851 tr_TR pdf 165.2 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
ClassicStreet installation instructions pdf 2.3 MB

Görseller

Product-Photographs-912300023851_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-912300023851_EU
Birden fazla varlık - Visuals
CAD Çizimleri
ClassicStreet-BDP794-76P-3D05.m3d m3d 114.5 kB
CAD Çizimleri
ClassicStreet-BDP794_76P-3D08.sat sat 97.8 kB
CAD Çizimleri
ClassicStreet-BDP794-76P-3D07.max max 944.0 kB
CAD Çizimleri
ClassicStreet-BDP794-76P-3D04.dxf dxf 1.6 MB
CAD Çizimleri
ClassicStreet-BDP794_76P-3D03.dwg dwg 193.5 kB
CAD Çizimleri
ClassicStreet-BDP794-76P-3D09.r3d r3d 226.7 kB

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF IES
Dialux
ULD File - BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF ULD
Relux
ROLF File - BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF ROLFZ
LDT
LDT File - BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF LDT