Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED53 | LED module 5300 lm, 740 nötr beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), Güvenlik sınıfı II, Simetrik dağıtım 50, Buzlu cam, Siyah, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Harici konnektör, 2 kutuplu Wieland/Adels uyumlu fişli 1,0 m uzunluğunda kablo, 60 mm çap için en üst
BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF
Ürün Açıklaması
Urban road & street light, Alüminyum, Siyah, 60 mm çap için en üst, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 3348 lm, 33 W, 101 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Simetrik dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 2 kutuplu Wieland/Adels uyumlu fişli 1,0 m uzunluğunda kablo, Harici konnektör
Özellikler
- Lamba ailesi kodu
- LED53 [LED module 5300 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Hayır
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified
- Işık kaynağı motoru türü
- LED
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Performans
- Garanti süresi
- 5 yıl