Signify OptiSpace, Bollard, 20 W, H848 mm, 2400 lm, 4000 K, CRI70, Asimetrik, Güvenlik sınıfı II, IP66

BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR

Ürün Açıklaması

Bollard, H848 mm, Dökme alüminyum, Siyah, Ayarlanabilir 42 ila 60 mm çap için evrensel, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 2400 lm, 20 W, 120 lm/W, 4000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM <3, CRI70, Asimetrik, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK10 | 20 J saldırıya dayanıklı, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 6 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Fişsiz 1,5 m uzunluğunda kablo, Boştaki kablo uçları/teller

Sipariş kodu: 48120900
Tam sipariş kodu: 871869948120900

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED27 [LED module 2700 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912300024103 tr_TR pdf 4.1 MB

Broşürler

Kurulum talimatları
Mounting instruction of OptiSpace pdf 791.0 kB

Görseller

Product-Photographs-912300024103_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-912300024103_EU
Birden fazla varlık - Visuals
CAD Çizimleri
OptiSpace-BCP500_ANB-3D09.r3d r3d 117.8 kB
CAD Çizimleri
OptiSpace-BCP500_ANB-3D03.dwg dwg 349.0 kB
CAD Çizimleri
OptiSpace-BCP500_ANB-3D07.max max 1.0 MB
CAD Çizimleri
OptiSpace-BCP500_ANB-3D04.dxf dxf 376.1 kB
CAD Çizimleri
OptiSpace-BCP500_ANB-3D08.sat sat 35.0 kB
CAD Çizimleri
OptiSpace-BCP500_ANB-3D05.m3d m3d 45.5 kB

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR IES
Dialux
ULD File - BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR ULD
Relux
ROLF File - BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR ROLFZ
LDT
LDT File - BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR LDT