Türkiye - Türkçe

Signify Dynalite Yük Kontrol Cihazları

Ağdan gelen talimatları alırlar ve kontrol ettikleri çıkışları ihtiyaca göre ayarlarlar.

Ürünler

DGTM402 V2
88853700
DMBC110
50636400
DDBC516FR
DDBC516FR
52310100
DBC905W
50674600
DDLEDC605GL
51646200

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Dynalite Sinyal Dimmer Denetleyici ürün grubu, projelerin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde tasarlanmıştır. Tüm endüstri standardı sürücü protokollerini (1-10V, DSI, DALI ve DALI Yayını) iletme özelliğine sahiplerdir ve daha esnek kurulum olanağı sunmak için hem DIN rayı hem de sıva üstü olmak üzere iki montaj yöntemini de desteklerler. Sinyal Dimmer Denetleyici ürün grubu ayrıca farklı sayıda devreye ve boyuta sahip, geniş bir sürücü denetleyici yelpazesinin bağımsız veya bir sistemin parçası olarak çalışmasını sağlayarak her türlü proje gereksinimini karşılar.

Avantajlar

  • Sağlam tasarım

  • Geniş kapasite ve kanal yelpazesi

Uygulamalar

  • Endüstriyel
  • Eğitim
  • Sağlık
  • Perakende
  • Konaklama

İndirmeler

Görseller

Family-Photographs-Yük Kontrol Cihazları
Birden fazla varlık - Visuals