Türkiye - Türkçe

Philips ZXP399 DMX Kontrolleri ve Aksesuarları, Siyah

Ürün Açıklaması

Philips ZXP399 DMX Kontrolleri ve Aksesuarları, Siyah

Sipariş kodu: 911401742412
Tam sipariş kodu: 871951494525800

Özellikler

Toplam uzunluk
37,1 mm
Genel genişlik
17 mm
Genel yükseklik
17 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)
17 x 17 x 37 mm
Aksesuar rengi
Siyah
Net Ağırlık (Parça Başı)
0,160 kg

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401742412 tr_TR pdf 158.0 kB

Görseller

Product-Photographs-911401742412_EU
Birden fazla varlık - Visuals