Türkiye - Türkçe

Philips HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V

Ürün Açıklaması

Philips HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V

Sipariş kodu: 53157000
Tam sipariş kodu: 871869653157000

Özellikler

Giriş Voltajı
220 ila 240 V
Hat Frekansı
50 to 60 Hz
Giriş Frekansı
50 ila 60 Hz
Toprak Kaçak Akımı (Maks)
0,7 mA
Ani Akım Genişliği
0,02 ms
Giriş Akımı (Nom)
0.75 A
Ani Akım Tepe Değeri (Maks)
35 A
MCB'deki Ürün Sayısı (16A Tip B) (Nom)
8
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)
EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV) kV

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 913712008966 tr_TR pdf 195.7 kB

Broşürler

Uygunluk Beyanı
Declaration of conformity - HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V pdf 85.5 kB

Görseller

Product-Photographs-913712008966_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-913712008966_EU
Birden fazla varlık - Visuals