Philips HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V

Ürün Açıklaması

Philips HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V

Sipariş kodu: 20455800
Tam sipariş kodu: 871829120455800

Özellikler

Giriş Voltajı
208-240-277 V
Hat Frekansı
50 to 60 Hz
Giriş Frekansı
50 ila 60 Hz
%50 Yükte Güç Faktörü (Min)
0,97
Toprak Kaçak Akımı (Maks)
0,7 mA
Ani Akım Genişliği
0,47 ms
Giriş Akımı (Nom)
0.49 A
Ani Akım Tepe Değeri (Maks)
52 A
MCB'deki Ürün Sayısı (16A Tip B) (Nom)
5
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)
EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10 kV TIL

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 913700675166 tr_TR pdf 451.9 kB

Broşürler

Uygunluk Beyanı
Declaration of conformity - HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V pdf 270.3 kB
İlave veri sayfası
GSAD_IDVLSCPO_0004-Additional datasheet PDF 109.4 kB

Görseller

Product-Photographs-913700675166_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-913700675166_EU
Birden fazla varlık - Visuals