Philips HID-GVIII 1000W/P GP-SON 400V

Ürün Açıklaması

Philips HID-GVIII 1000W/P GP-SON 400V

Sipariş kodu: 90906700
Tam sipariş kodu: 872790090906700

Özellikler

Giriş Voltajı
400 V
Hat Frekansı
50 to 60 Hz
Giriş Frekansı
50 ila 60 Hz
Ani Akım Genişliği
1,6 ms
Ani Akım Tepe Değeri (Maks)
30 A
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)
EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV) kV

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 913700660461 tr_TR pdf 255.0 kB

Görseller

Product-Photographs-913700660461_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-913700660461_EU
Birden fazla varlık - Visuals