HF-Selectalume II maliyet tasarrufu sağlamasının ve güvenilirliğinin yanı sıra yüksek enerji tasarrufu ve rakipsiz performansı ile TL5 floresanları için ideal bir çözüm sunar. HF-Selectalume II tüm ilgili uluslararası güvenlik ve performans standartlarını karşılayan sağlam bir tasarıma sahiptir. HF-Selectalume II TL5 balastları ofis, otopark, mağaza, sanayi, depo alanları,otel, restoran gibi geniş uygulama alanlarında kullanılan iç mekan aydınlatma armatürleriyle birlikte kullanım için uygundur.
Otomatik yeniden başlatma (voltaj düştükten veya ampul değiştirildikten sonra) çalıştırmayı kolaylaştırır ve ampul yenilenmesini sorunsuz hale getirir.
IEC/EN 61347-2-3 aydınlatma armatürü normları doğrultusunda DC acil durumda çalıştırma
CELMA EEI Enerji Verimlilik Endeksi A2 BAT*
CE, ENEC, EL, CC sertifikalarına sahiptir