Türkiye - Türkçe

Philips HF-Selectalume II for TL-D lamps

Düşük maliyetli, sağlam çözüm

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

HF-Selectalume II enerji tasarrufu, sistem esnekliği ve rakipsiz performans için yüksek oranda farklı teknolojisiyle en uygun maliyetli, güvenilir, ince ve hesaplı floresan çözümüdür. Maliyet tasarrufu sağlayan HF-Selectalume II tüm ilgili uluslararası güvenlik ve performans standartlarını karşılayan sağlam bir tasarıma sahiptir. HF-Selectalume II spot ışıkları, yukarıdan aydınlatmalar ve gömme aydınlatma armatürleri gibi ofis, perakende mağaza, sanayi, otel, restoran uygulamalarında ve kontrol cihazlarının nadir Açma/Kapatma etkinliğiyle birlikte kurulduğu diğer uygulamalarda geniş ölçüde kullanılan iç mekan aydınlatma armatürleriyle birlikte kullanım içindir

Avantajlar

  • Otomatik yeniden başlatma (voltaj düştükten veya ampul değiştirildikten sonra) çalıştırmayı kolaylaştırır ve ampul yenilenmesini sorunsuz hale getirir.

  • IEC/EN 60598-2-22 aydınlatma armatürü normları doğrultusunda DC acil durumda çalıştırma

Özellikler

  • CE ve Kema-Keur ile uyumludur

  • Ta = 50 °C'de 50.000 saatten fazla ortalama kullanım ömrü

Uygulamalar

  • Metrekare başına gücü veya işletme giderlerini azaltmanın gerektiği uygulamalar için idealdir
  • Kontrol cihazlarının nadir Açma/Kapatma etkinliğiyle kurulduğu (örn. hareket veya ışık sensörlerinin şebeke elektriğini açıp kapattığı) uygulamalar
  • Ofis binaları, çağrı merkezleri, oteller, alışveriş merkezleri, perakende satış mağazaları, süpermarketler, bakkallar ve sanayi tesisleri (örn. koridorlar ve alçak silindirik gövdeli kanal sistemleri) ve şehir park yerleri gibi uzun çalışma saatlerine sahip profesyonel iç mekan uygulamaları

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet HF-Selectalume II for TL-D lamps tr_TR pdf 520.8 kB

Görseller

Family-Photographs-HF-Selectalume II for TL-D lamps
Birden fazla varlık - Visuals