HF-Matchbox Red; TL mini, TL-D, TL5 ve TL5c, PL-T/C ve PL-L/S ampullerle birlikte 25 W altındaki sistem güçleriyle kullanım için uygun maliyetli, güvenilir, kompakt, hafif ve yüksek frekanslı bir balasttır. HF-M Red serisi, sağlam bir tasarıma sahip olup tüm ilgili uluslararası güvenlik ve performans standartlarını karşılar ve A2 enerji verimliliği indeksine (CELMA EEI) sahiptir.
Hareket algılamalı kontrol sistemleriyle birlikte çalışabilir.
Otomatik yeniden başlatma (voltaj düştükten veya ampul değiştirildikten sonra) çalıştırmayı kolaylaştırır ve ampul yenilenmesini sorunsuz hale getirir.
Tek bir ampulde 60.000'den fazla açma/kapama anahtarı (ampul/balast kombinasyonuna bağlı olarak)
Acil durumda 190 ile 254 V arasında DC çalıştırmaya uygundur.