Philips HF-E 236 TL-D 220-240 50/60Hz
Ürün Açıklaması
Philips HF-E 236 TL-D 220-240 50/60Hz
Özellikler
- Giriş Voltajı
- 220 ila 240 V
- Hat Frekansı
- 50 to 60 Hz
- Giriş Frekansı
- 50 ila 60 Hz
- Toprak Kaçak Akımı (Maks)
- 0,5 mA
- Ani Akım Genişliği
- 0,37 ms
- Ani Akım Tepe Değeri (Maks)
- 20 A