Türkiye - Türkçe

Philips HF-E 136 TL-D 220-240 50/60Hz

Ürün Açıklaması

Philips HF-E 136 TL-D 220-240 50/60Hz

Sipariş kodu: 66867100
Tam sipariş kodu: 871829166867100

Özellikler

Giriş Voltajı
220 ila 240 V
Hat Frekansı
50 to 60 Hz
Giriş Frekansı
50 ila 60 Hz
Toprak Kaçak Akımı (Maks)
0,5 mA
Ani Akım Genişliği
0,37 ms
Ani Akım Tepe Değeri (Maks)
15 A

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 913713038866 tr_TR pdf 207.8 kB

Görseller

Product-Photographs-913713038866_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-913713038866_EU
Birden fazla varlık - Visuals