Philips LED, T5, 16 W, 4000 K, 2500 lm, 50000 hour(s)

MAS Ledtube 1200mm HO 16W 840 T5 DC

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

LED, T5, 1200 mm, 16 W, 4000 K, 2500 lm, 50000 hour(s), 156.00 lm/W, G5, Glass

รหัสการสั่งซื้อ: 929002387408
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 871869976523100

ดาวน์โหลด