Philips LED, T5, 8.3 W, 6500 K, 1250 lm, 50000 hour(s)

MAS Ledtube 600mm HO 8.3W 865 T5 DC

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

LED, T5, 600 mm, 8.3 W, 6500 K, 1250 lm, 50000 hour(s), 150.00 lm/W, G5, Glass

รหัสการสั่งซื้อ: 929002387308
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 871869976521700

ดาวน์โหลด