Philips LED, T8, 8 W, 6500 K, 1050 lm, 60000 hour(s)

MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

LED, T8, 600 mm, 8 W, 6500 K, 1050 lm, 60000 hour(s), 131.00 lm/W, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Glass

รหัสการสั่งซื้อ: 929003070008
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 871951435072400

ดาวน์โหลด