Philips LED, T8, 8 W, 3000 K, 1000 lm, 60000 hour(s)

MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

LED, T8, 600 mm, 8 W, 3000 K, 1000 lm, 60000 hour(s), 125.00 lm/W, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Glass

รหัสการสั่งซื้อ: 929003069808
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 871951435068700

ดาวน์โหลด