ประเทศไทย - ไทย

Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 400 lm, CRI 97, 40000 hour(s), Glass

MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 400 lm, CRI 97, 40000 hour(s), Glass, 72 lm/W, EEL F, PF 0.8, Beam angle 36 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

รหัสการสั่งซื้อ: 929001347502
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 871869670771500

ข้อมูลจำเพาะ

  • Cap-Base
    GU10
  • Nominal lifetime
    40,000 hour(s)
  • Switching Cycle
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Flux measurement reference
    Narrow Cone
  • Warranty period
    5 years

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับ
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.9 MB
แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 929001347502 en_TH pdf 300.5 kB

การมองเห็น

Product-Photographs-929001347502_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-929001347502_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D ies 8.8 kB

อื่น ๆ

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-MV-COMF-6486216-Ref-929001347308 pdf 738.0 kB