ประเทศไทย - ไทย

Philips CertaFlux DLM Slim 2000lm 865 8" G2

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Philips CertaFlux DLM Slim 2000lm 865 8" G2

รหัสการสั่งซื้อ: 929003391680
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 692234194617200

ข้อมูลจำเพาะ

  • Luminous Flux
    2,210 lm
  • Color Consistency Initial
    6
  • Correlated Color Temperature (Nom)
    6500 K
  • Luminous Efficacy (rated) (Nom)
    133.9 lm/W
  • Color rendering index (CRI)
    80

ดาวน์โหลด

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์