ประเทศไทย - ไทย

Philips Fortimo FastFlex IP 6KLM 730 III-M

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Philips Fortimo FastFlex IP 6KLM 730 III-M

รหัสการสั่งซื้อ: 929001428080
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 694793914511900

ข้อมูลจำเพาะ

  • Luminous Flux
    5,900 lm
  • Color Consistency Initial
    5
  • Correlated Color Temperature (Nom)
    3000 K
  • Luminous Efficacy (rated) (Nom)
    143 lm/W
  • Color rendering index (CRI)
    70

ดาวน์โหลด