ประเทศไทย - ไทย

Philips Fortimo FastFlex IP 6KLM 857 HB-60

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Philips Fortimo FastFlex IP 6KLM 857 HB-60

รหัสการสั่งซื้อ: 929001429180
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 694793914533100

ข้อมูลจำเพาะ

  • Luminous Flux
    6,100 lm
  • Color Consistency Initial
    5
  • Correlated Color Temperature (Nom)
    5700 K
  • Luminous Efficacy (rated) (Nom)
    148 lm/W
  • Color rendering index (CRI)
    80

ดาวน์โหลด