ประเทศไทย - ไทย

Philips Xitanium LED Drivers - Round Shape Highbay (RHB) IP65

Reliable and flexible

ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

Philips Xitanium Round Shape Highbay (RHB) LED Drivers are designed to deliver reliable and efficient LED drivers in industrial applications. The WideLine family can operate on input voltage 100-277Vac and ensure 100% performance from 200-254Vac. The TWE family can operate on input voltage 100-277Vac and ensure 100% performance from 120-277Vac.

ประโยชน์

  • • Reliable and repeatable adjustment of output current to save labor cost and time

  • • Easy to design-in and reduces SKUs

คุณสมบัติ

  • • Adjustable Output Current (AOC)

  • • Input voltage range: 100-277Vac

การประยุกต์ใช้งาน

  • Industry Highbay lighting

ดาวน์โหลด