ประเทศไทย - ไทย

Philips Fortimo LED strip high flux gen 6

High output and high reliability LED modules

ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

High reliable and high output Fortimo LED modules which are very suitable for industry application luminaires.

ประโยชน์

  • Very high light output: 2000lm or 3000lm per ft

  • Long life time of >100K hours

คุณสมบัติ

  • LED module efficiency of up to 175 lm/W

  • High color rendering: CRI >80

การประยุกต์ใช้งาน

  • Industry
  • Retail
  • Office

ดาวน์โหลด