ประเทศไทย - ไทย

Philips CertaFlux LED strip 12

A narrow LED module which fits in every space

ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

CertaFlux LED strip 12 is a small linear LED strip of only 12mm wide and available in 1ft, 2ft, 4ft and 5ft. Without compromising lifetime, the CertaFlux LED strip 12 has a good lm/W performance and is very accessible. Perfect for combining with CertaDrive or Xitanium single current drivers and fitted for waterproof or batten applications.

ประโยชน์

  • Economical choice for waterproof, battens and trunking luminaires

  • PCB width is only 12mm

คุณสมบัติ

  • LED module efficiency of 160 lm/W

  • Good color rendering CRI >80

การประยุกต์ใช้งาน

  • Office
  • Industry
  • Retail

ดาวน์โหลด