ภาพรวม
ข้อมูลจำเพาะ
ดาวน์โหลด
สถานที่จำหน่าย
หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์
Conventional lamps and tubes
Special lamps
UV-C Disinfection
Air
TUV T5
TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32
กลับไปที่กลุ่มผลิตภัณฑ์
ย้อนกลับไปที่ผู้บุกเบิกแห่งแสง
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ไฟ Philips ย้ายบ้านใหม่แล้ว!
ในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไฟแบรนด์ Philips, บ้านใหม่ของแคตตาล็อกไฟ Philips พร้อมกับ Dynalite และแบรนด์ Signify อื่น ๆ คือ Signify.com
TUV T5
Philips TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32
คำบรรยายผลิตภัณฑ์
Philips TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32
รหัสการสั่งซื้อ:
927972104099
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม:
871150086970899
ข้อมูลจำเพาะ
ขยายทั้งหมด
General Information
Cap-Base
4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended]
Useful Life (Nom)
9,000 hour(s)
Light Technical
Depreciation at Useful Lifetime
20 %
Operating and Electrical
Power Consumption
75 W
Lamp Current (Nom)
0.8 A
Voltage (Nom)
97 V
Mechanical and Housing
Net Weight (Piece)
87.000 g
Approval and Application
Mercury (Hg) Content (Nom)
5.5 mg
CE mark
Yes
UV
UV-C Radiation at 100 hr
24.4 W
Product Data
Order product name
TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32
Full product name
TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32
Full product code
871150086970899
Order code
927972104099
Material Nr. (12NC)
927972104099
Numerator - Quantity Per Pack
1
EAN/UPC - Product/Case
8711500869708
Numerator - Packs per outer box
32
EAN/UPC - Case
8711500869715
แผนภาพแสดงวิธีการติดตั้ง
4 pins single ended
ดาวน์โหลด
4-Pins Single Ended
ดาวน์โหลด
Photometrics
Spectral Power Distribution Colour - TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
แผ่นพับ
แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 927972104099 en_TH
pdf 422.2 kB
เอกสารแนะนำ
เอกสารแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
Declaration of conformity - TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32
pdf 239.4 kB
การมองเห็น
Product-Photographs-927972104099_EU
เนื้อหาหลายรายการ
Product-Diagrams-927972104099_EU
เนื้อหาหลายรายการ