ประเทศไทย - ไทย

Philips HPI-T High Wattage

Product Description

ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

Quartz metal halide lamps with clear outer bulb

ประโยชน์

  • High safety and comfort level, maintained over life

  • High safety and comfort level, maintained over life

คุณสมบัติ

  • Clear tubular outer bulb

  • Clear tubular outer bulb

การประยุกต์ใช้งาน

  • Sports lighting, floodlighting of buildings and monuments, area lighting e.g. harbours and building sites
  • Sports lighting, floodlighting of buildings and monuments, area lighting e.g. harbours and building sites

คำเตือนและความปลอดภัย

  • Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

ดาวน์โหลด