Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 33 W, 4000 lm, 3000 K, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 12, Säkerhetsklass II, IP66

BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S

Produktbeskrivning

Road & street light, Aluminium, Grå, Ingång från sidan för en diameter på 48–60 mm, Strömförsörjningsenhet, reglerande, 4000 lm, 33 W, 121 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 12, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 6 J, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Två 5-poliga tryckanslutningar

Beställningsnummer: 910925869156
Hela beställningsnumret: 871951476949600

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Ja
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Servicevänlighetsklass
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Nedladdningar