Sverige - Svenska

Philips ClearWay gen2, Road & street light, 56 W, 8352 lm, 4000 K, CRI70, Programmerbar (via DALI eller NFC) fristående dimning, Medelstrålande ljusfördelning 12, Säkerhetsklass II, IP66

BGP307 LED99-4S/740 II DM12 CLO-DDF2 D18

Produktbeskrivning

Road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Universell för en diameter på 48–60 mm, justerbar, Strömförsörjningsenhet med DynaDimmer, Konstant ljusflöde och DynaDimmer med fasta förinställningar, version 2, 8352 lm, 56 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 12, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Kabel 15 m, utan stickkontakt, 5-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 910925868891
Hela beställningsnumret: 871951473837900

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED99 [LED module 9900 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Ja
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Servicevänlighetsklass
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Nedladdningar