Sverige - Svenska

Philips ClearWay gen2, Road & street light, 27 W, 3916 lm, 4000 K, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 12, Säkerhetsklass II, IP66

BGP307 LED45-4S/740 II DM12 CLL CLO 48/6

Produktbeskrivning

Road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Universell för en diameter på 48–60 mm, justerbar, Strömförsörjningsenhet, reglerande med konstant ljusflöde, Konstant ljusflöde, 3916 lm, 27 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 12, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt, 2-polig , 5-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 910925868880
Hela beställningsnumret: 871951473826300

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED45 [LED Module 4500 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Ja
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Servicevänlighetsklass
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Nedladdningar