Sverige - Svenska

Philips OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1500 W, 181300 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66

BVP528 2590/740 BV A35-NB D9 T35 OUT LO

Produktbeskrivning

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Justerbart monteringsfäste, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 181300 lm, 1500 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd till 10 kV differentialläge, Kontaktdon, 5-poligt, FIFA Quality Pro

Beställningsnummer: 912300060437
Hela beställningsnumret: 872016955325500

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED2600 [LED module 260000 lm]
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Servicevänlighetsklass
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Nedladdningar