Sverige - Svenska

Philips ClearFlood gen2, 530 W, 78863 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66

BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU

Produktbeskrivning

Aluminium, Aluminium, Strömförsörjningsenhet, 78863 lm, 530 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 6/8 kV, Kontaktdon, 3-poligt

Beställningsnummer: 912300060570
Hela beställningsnumret: 872016979631700

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED930 [LED module 93000 lm]
  • Antal driftdonsenheter
    3 enheter
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Garantitid
    5 år