Philips ClearFlood gen2, 341 W, 51160 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66
BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU
Produktbeskrivning
Aluminium, Aluminium, Strömförsörjningsenhet, 51160 lm, 341 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 6/8 kV, Kontaktdon, 3-poligt
Specifikationer
- Lampfamiljskod LED600 [LED module 60000 lm]
- Antal driftdonsenheter 2 enheter
- Driftdon ingår Ja
- Typ av ljuskälla LED
- Service tag Ja
- Värdetrappa Specifikation
- Garantitid 5 år