Sverige - Svenska

Philips ClearFlood gen2, 341 W, 45630 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66

BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU

Produktbeskrivning

Aluminium, Aluminium, Strömförsörjningsenhet, 45630 lm, 341 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 6/8 kV, Kontaktdon, 3-poligt

Beställningsnummer: 912300060558
Hela beställningsnumret: 872016979619500

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED600 [LED module 60000 lm]
  • Antal driftdonsenheter
    2 enheter
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Servicevänlighetsklass
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Nedladdningar