Sverige - Svenska

Philips Stolpar och fästen för CitySoul

CitySoul gen2 – en mångsidig identitet

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

CitySoul gen2 är en av de mest mångsidiga och inspirerande serierna för gatubelysning i städer som Philips har tagit fram hittills. Det är en mycket effektiv serie som ger utmärkta belysningsnivåer. Samtidigt skapar den rätt stämning för alla användningsområden i städer, från stadens utkanter hela vägen till dess centrum. Genom att utveckla moduluppbyggnaden för CitySoul-familjen och lägga till nya innovationer som lyr- och accentfästet har Philips gjort den här serien till en perfekt verktygslåda för alla städer. Designen är plattare, helt rund och övergångarna mellan stolparmen och fästet är helt släta. Det ger stadslandskapet en enhetlig, elegant och diskret identitet. CitySoul gen2 har utformats runt LED-motorn och är mycket effektiv och enkel att underhålla. Den finns i två storlekar och lämpar sig för ingång från sidan, stolptopp, hängande och nedpendlat montage.

Fördelar

  • En integrerad belysningsverktygslåda för UrbanStyling utformad för många olika användningsområden i städer

  • Armaturer, fästen och stolpar har utformats som ett integrerat koncept för att ge enhetlighet

Egenskaper

  • En bred serie med eleganta, särskilda och kompletta uppsättningar, inklusive stolpar och fästen, ett alternativ som kan lutas, en dubbel stolptoppsversion och en hängande version

  • Olika funktioner ger den mest effektiva och behagliga belysningsnivån

Användning

  • Stadskärnor
  • Parker och öppna platser
  • Gator och vägar
  • Handelsdistrikt

Nedladdningar