Sverige - Svenska

Philips TownTune central stolptopp DTD, Urban road & street light, 53 W, 5180 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Bredstrålande ljusfördelning 10, Säkerhetsklass I, IP66, STD

BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Stolptopp för en diameter på 62 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI- och SystemReady-gränssnitt, Konstant ljusflöde, 5180 lm, 53 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Bredstrålande ljusfördelning 10, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Standardnivå för överspänningsskydd, Internt kontaktdon

Beställningsnummer: 912300024162
Hela beställningsnumret: 871869949031700

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED74 [LED module 7400 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Ja
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Servicevänlighetsklass
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedladdningar