Sverige - Svenska

Philips TownTune central stolptopp DTD, Urban road & street light, 18.6 W, 2001 lm, 4000 K, CRI70, Programmerbar (via DALI eller NFC) fristående dimning, Bredstrålande ljusfördelning 50, Säkerhetsklass I, IP66, STD

BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Stolptopp för en diameter på 62 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt och konstant ljusflöde, Konstant ljusflöde och DynaDimmer med fasta förinställningar, version 1, 2001 lm, 18.6 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Bredstrålande ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Standardnivå för överspänningsskydd, Internt kontaktdon

Beställningsnummer: 912300024158
Hela beställningsnumret: 871869949027000

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED30 [LED module 3000 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Ja
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Servicevänlighetsklass
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedladdningar