Sverige - Svenska

Philips TownTune Asymmetric, Urban road & street light, 31.5 W, 3200 lm, 3000 K, CRI80, Programmerbar (via DALI eller NFC) fristående dimning, Medelstrålande ljusfördelning 50, Säkerhetsklass I, IP66, STD

BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Universell för en diameter på 48–60 mm, justerbar, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, DynaDimmer med fasta förinställningar, version 3, 3200 lm, 31.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Medelstrålande ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass I, Standardnivå för överspänningsskydd, Internt kontaktdon

Beställningsnummer: 912300024197
Hela beställningsnumret: 871869949757600

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED40 [LED module 4000 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Ja
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Servicevänlighetsklass
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified