Sverige - Svenska

Philips TownTune Asymmetric DTC, Urban road & street light, 43.5 W, 4536 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Bredstrålande ljusfördelning 50, Säkerhetsklass II, IP66, STD

BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Stolptopp för en diameter på 76 mm, justerbar, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt och konstant ljusflöde, Konstant ljusflöde, 4536 lm, 43.5 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Bredstrålande ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Standardnivå för överspänningsskydd, Internt kontaktdon

Beställningsnummer: 912300024199
Hela beställningsnumret: 871869949759000

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED59 [LED module 5900 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Ja
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Servicevänlighetsklass
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified